??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chambrelan
Description
ST53-BP53 - Rail de guidage linéaire en Inox - avec patin à galets de 120mm en inox - Charge max : 75 kg
Nomenclature
CHAMBRELAN - ST53-BP53-0850
CNSORDERNO
DESC
Rail en Inox avec patin BP53
MATERIAL
Matière
Inox
L2
mm
LOAD1
Charge par chariot - à chant
75 kg
LOAD2
Charge par chariot - à plat
40 kg
INFO
Détail
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions