??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
ST508V - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with Lock out - max Load rating : 176 kg - Lengths : 250 - 1600 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - ST508V-0750
CNSORDERNO
DESC
3 beams ball bearing telescopic slides
MATERIAL
Material
Stainless Steel
L
Extension
mm
D
Closed length
mm
LOAD
Load per pair on major axis
kg
FORM
Form
INFO
Detail
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions