??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Wassermangelsicherung WMS 2-1/3-1 - elektronisch
Stückliste
42351
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200302
SA960ID04
1A
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA960ID05
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA960ID07
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Armaturen mit Festwiderständen z.B. Wärmemengenzähler (Mess- und Zähleinrichtungen)
SA110ID04
Armaturentyp
Wassermangelsicherung WMS 2-1/3-1 - elektronisch
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Ausrüstung Heiztechnik
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA200ID03
Bauformen
Eck
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
Vernickelt
SA700ID05
Nennweite DN
20
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
120 °C
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
10 bar
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
2D

Embedded user actions