??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Universal-PRO-servocomandi-con-distanziale
Bill of material
Universal-PRO-servocomandi-con-distanziale
NAME
Universal-PRO-servocomandi-con-distanziale
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
acb98b1b-0a80-4b5f-b444-34ffdb4be343.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\acb98b1b-0a80-4b5f-b444-34ffdb4be343.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
acb98b1b-0a80-4b5f-b444-34ffdb4be343.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
24 V AC
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
180°
ASSEMBLY_CODE
assembly code
UY3422P
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
2 o 3 punti
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
attacco ISO 5211 F03 • F04 • F05 • F07
CONNESSIONI_ELETTRICHE
connessioni elettriche
tramite morsettiera all’interno del servocomando
COPPIA_DI_MANOVRA
coppia di manovra
430.556416668389
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
Deviatore
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando Comparato Universal PRO
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FREQUENZA
frequenza
50
FUNZIONAMENTO
funzionamento
modulante / ON/OFF
GARANZIA
garanzia
3 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP67
HOST
host
0
INVOLUCRO_ESTERNO
involucro esterno
caratterizzato da forma nervata realizzato in tecnopolimero “polyarylamide” caricato a vetro, particolarmente robusto e impermeabile all’umidità
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE
manutenzione
Nessuna
MASSIMA_POTENZA_ASSORBITA
massima potenza assorbita
24 VA
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_COMPONENTI_METALLICI_ESTERNI
materiale componenti metallici esterni
AISI 303 GVR e ottone CW617N
MATERIALE_TENUTE
materiale tenute
Silicone
MAX_CORRENTE_SOPPORTATA_DAI_MICROINTERRUTORI_SUPPLEMENTARI
max corrente sopportata dai microinterrutori supplementari
1 A resistivo
MODEL
model
Universal PRO
MOTORE
motore
bidirezionale sincrono
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.33.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
RESISTENZA_ANTICONDENSA
resistenza anticondensa
NO
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
- 10° C ÷ 50° C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
28 sec
TIPO_DI_RIDUTTORE
tipo di riduttore
top performance COMPARATO
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2d6cd9
VAR_REV
_rev
1-535f31140450443796931b01b06daa88
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions