??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Automotive Industrial Marketing
Description
UGW Series Pneumatic Geared Wrenches
Bill of material
UGW-6N
ORDERNO
UGW-6N
AIR_HOSE_SIZE___IN
air hose size - in
38
AIR_INLET_THREAD_N_P_T____IN
air inlet thread n.p.t. - in
14
AIR_USAGE___CFM
air usage - cfm
22
FREE_SPEED___RPM
free speed - rpm
530
MAX_HEX_SOCKET_SIZE___IN
max hex socket size - in
38 - 716
MAX_HEX_SOCKET_SIZE___MM
max hex socket size - mm
9 - 11
MAX__TORQUE___FT_LB
max. torque - ft-lb
13.3
MAX__TORQUE___NM
max. torque - nm
18
MODEL
model
UGW-6N
NOISE_LEVEL___DB_A_
noise level - db(a)
76
OVERALL_LENGTH___IN
overall length - in
12.2
OVERALL_LENGTH___MM
overall length - mm
310
WEIGHT___KG
weight - kg
1.4
WEIGHT___LB
weight - lb
3.1
NAME
name
UGW-6N
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions