??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TRC325-1 - Double-Acting w/Magnetic Piston
Bill of material
TRC325-8
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore Size
3 1/4
STROKE
Stroke
Дюйм
A
A Piston Rod Diameter
1 Дюйм
B
B Rod Thread Size
3/4-16
C
C Rod Thread Length
1 1/8
D
D Tie Rod Bolt Circle Diameter
3.900 Дюйм
E
E Rod Bearing Diameter
1.499 Дюйм
F
F Port Size
3/8-24
G
G Cap Width
3 3/4
H
H Piston Rod Length
1/2 Дюйм
I
I Front Cap Length
1.570 Дюйм
J
J Back Cap Length
1.180 Дюйм
K
K Rod Spacing Center to Center Along Width
2.760 Дюйм
L
L Length plus Stroke
5 53/64 Дюйм
P
P Port Spacing Center to Center plus Stoke
2.720 Дюйм
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions