??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Toilet paper dispenser ZEN S
Bill of material
Toilet paper dispenser ZEN S
ORDERNO
Toilet paper dispenser ZEN S
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
COLOR___KOLOR
color / kolor
White / Biały
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
130
DESCRIPTION
description
Pojemnik na papier toaletowy ZEN S wykonany jest z odpornego na uszkodzenia, białego plastiku ABS. Zaokrąglone brzegi gwarantują wygodę w jego czyszczeniu i konserwacji. Jest on przeznaczony do roli papieru o średnicy 18 - 23 cm; model ten poleca się do miejsc użytku publicznego o średnim i wysokim natężeniu ruchu. Poziom zużycia wkładu można łatwo kontrolować dzięki przeźroczystemu wizjerowi występującemu na przodzie obudowy. Dozownik do papieru toaletowego ZEN S to wysoce funkcjonalny i uniwersalny podajnik papieru toaletowego Jumbo, który z łatwością dopasowuje się do różnorodnych wnętrz.
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
290
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764293620
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Plastic ABS
MODEL
model
ZEN S
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
LCP0204B
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
Pojemnik na papier toaletowy ZEN S
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/pojemnik-na-papier-toaletowy-zen-s.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
WEIGHT___WAGA
weight / waga
0.77 kg
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
268
NAME
name
Toilet paper dispenser ZEN S
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions