??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ÖSTBERG
Description
TKS 300 A
Bill of material
TKS 300 A AC
ORDERNO
TKS 300 A AC
CAPACITOR
capacitor
2 μF
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CURRENT
current
0.190
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1219.200
DEPTH
depth
343
DESCRIPTION
description
ROOF FANS WITH CIRCULAR OR SQUARE CONNECTION
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETER
diameter
150
FREQUENCY
frequency
50
HEIGHT
height
232
HOST
host
5
MASSUNIT
massunit
1
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR
max. temperature of transported air
80
MAX__TEMPERATURE_OF_TRANSPORTED_AIR_WHEN_SPEED_CONTROLLED
max. temperature of transported air when speed controlled
80
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.35.17.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Fans for Air Ductwork
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
POWER
power
44
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SOUND_PRESSURE_LEVEL_AT_3_M
sound pressure level at 3 m
49 dB(A)
SPEED
speed
1700 rpm
VERSION
version
2014
VOLTAGE
voltage
230.000
VOLTAGE_RANGE
voltage range
220-240V
WEIGHT
weight
4.300
WIDTH
width
343
WIRING_DIAGRAM
wiring diagram
4040002
NAME
name
TKS 300 A AC_7210006
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업