??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Swivel Unit SE-6-N-190-H-4-0-P with dampers
Bill of material
Swivel Unit SE-6-N-190-H-4-0-P with dampers
ORDERNO
Swivel Unit SE-6-N-190-H-4-0-P with dampers
ADJUSTMENT_RANGE____
adjustment range [°]
190° or +- 95° to center
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
49
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
AXIAL_LOAD_STAT__STRAIN__N_
axial load stat. strain [n]
280
AXIAL_LOAD_STAT__STRESS__N_
axial load stat. stress [n]
910
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
DAMPING
damping
hydraulic
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
22
GEAR_MATERIAL
gear material
42CrMo4 plasma-nitriding
GEAR_RACK_MATERIAL
gear rack material
ETG-100 Tenifer® treatment
INTEGRATION_LUFT_SIGNAL
integration luft-signal
4-0
ITEM_NO
item no
000000160322
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
MATERIAL_STOP_SCREWS
material stop screws
steel, hardened
MATERIAL_STOP_SYSTEM
material stop system
steel hardened
MOMENT_OF_INERTIA_MAX__KGCM__
moment of inertia max [kgcm²]
1164
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
2
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
RADIAL_LOAD_AT_FLANGE__N_
radial load at flange [n]
738,46
REPEAT_ACCURACY____
repeat accuracy [°]
+-0,01°
SWIVEL_TIME__S_
swivel-time [s]
0.3-1.2
TORQUE___6_BAR_EFF___NM_
torque @ 6 bar eff. [nm]
3,5
TORQUE___6_BAR_THEO___NM_
torque @ 6 bar theo. [nm]
4,38
TYPE
type
Normal
WEIGHT__KG_
weight [kg]
1.45
NAME
name
Swivel Unit SE-6-N-190-H-4-0-P with dampers
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions