??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Swivel Unit SE-4-N-190-H-0-0-P with dampers
Bill of material
Swivel Unit SE-4-N-190-H-0-0-P with dampers
ORDERNO
Swivel Unit SE-4-N-190-H-0-0-P with dampers
ADJUSTMENT_RANGE____
adjustment range [°]
190° or +- 95° to center
AIR_CONSUMPTION_PER_CYCLE__CM__
air consumption per cycle [cm³]
14.2
AIR_PRESSURE_CONNECTION
air pressure connection
M5
AXIAL_LOAD_STAT__STRAIN__N_
axial load stat. strain [n]
203
AXIAL_LOAD_STAT__STRESS__N_
axial load stat. stress [n]
325,5
CONTROL
control
42 or 52 way-valve bistable
DAMPING
damping
hydraulic
DIAMETER_OF_CYLINDER__MM_
diameter of cylinder [mm]
14
GEAR_RACK_MATERIAL
gear rack material
ETG-100 Tenifer® treatment
INTEGRATION_LUFT_SIGNAL
integration luft-signal
0-0
ITEM_NO
item no
000000160221
MATERIAL_HOUSING
material housing
high-strength Al, anodized
MATERIAL_STOP_SCREWS
material stop screws
steel, hardened
MATERIAL_STOP_SYSTEM
material stop system
steel hardened
MOMENT_OF_INERTIA_MAX__KGCM__
moment of inertia max [kgcm²]
110
NUMBER_OF_CYLINDERS
number of cylinders
2
PRESSURE_RANGE
pressure range
4-8 bar
RADIAL_LOAD_AT_FLANGE__N_
radial load at flange [n]
321,2
REPEAT_ACCURACY____
repeat accuracy [°]
+-0,01°
SHAFT_MATERIAL
shaft material
ETG-100 browned
SWIVEL_TIME__S_
swivel-time [s]
0.09-0.58
TORQUE___6_BAR_EFF___NM_
torque @ 6 bar eff. [nm]
0,94
TORQUE___6_BAR_THEO___NM_
torque @ 6 bar theo. [nm]
1,26
TYPE
type
Normal
WEIGHT__KG_
weight [kg]
0.45
NAME
name
Swivel Unit SE-4-N-190-H-0-0-P with dampers
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업