??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KNF Neuberger
Description
Swing Piston Gas PumpNPK 09.1.2
Bill of material
NPK09-1_KOND-IP00_8-05559_01
ORDERNO
AVAILABLE_MOTOR_TYPES
available motor types
AC
FLOW_RATE__MAX__
flow rate (max.)
24 lmin
PISTON_SEALING
piston sealing
PTFE
PRESSURE__MAX__
pressure (max.)
7 bar (rel.)
PUMP_HEAD_MATERIAL
pump head material
Aluminium
ULTIMATE_VACUUM__MAX__
ultimate vacuum (max.)
100 mbar (abs.)
VALVE_MATERIAL
valve material
Stainless steel
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업