??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Strömungsfilter
Stückliste
78214
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
0008
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200311
SA960ID04
1A
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA810ID03
Bestell-Nummer
78214
SA960ID05
afbs_78210
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
78214
SA960ID07
78214 - Strömungsfilter - Trinkwasser
SA810ID06
GTIN-Nummer
4016203782144
SA100ID04
Armaturenart
Sicherungs- und Ringleitungsarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Strömungsfilter
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Ausrüstung Wassertechnik
SA200ID03
Gehäusebauformen
Eck
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
vernickelt
SA700ID05
Nennweite DN
20
SA700ID06
kvs-Wert
1.150 m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
30 °C
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck
16 bar
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions