??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bieri
Beschreibung
Special radial piston pumps SRK-ATEX
Stückliste
brk502_brk702_srk7022
ORDERNO
brk502_brk702_srk7022
AMBIENT_TEMPERATURE_RANGE
ambient temperature range
-20 to 40°C (-40°C on request)
AXIAL_FORCE_ONTO_DRIVING_SHAFT
axial force onto driving shaft
can't be taken up
DIRECTION_OF_ROTATION
direction of rotation
Any
DISPLACEMENT_VOLUME
displacement volume
0,24 up to 8,14 cm³rev
DISPLACENEMENT_VOLUME
displacenement volume
0,24 to 8,14 cm³rev
FILTRATION__RECOMMENDATION_
filtration (recommendation)
according to NAS 1638 class 6 resp. ISODIN 4406 171512
FLUID_TEMPERATURE_RANGE
fluid temperature range
-20 to 80°C
HYDRAULIC_FLUID
hydraulic fluid
mineral oil according to DIN 51524 (other fluids on request)
MATERIALS
materials
pressure flange forged steel driving shaft steel cover diecast aluminium
MAX__OPERATING_PRESSURE
max. operating pressure
700 bar
MAX__ROTATION_SPEED
max. rotation speed
1800 min⁻¹
OPERATING_PRESSURE
operating pressure
up to 700 bar
OPERATION_PRESSURE_SUCTION_SIDE
operation pressure suction side
-0.2 bar to 0.5 bar gauge pressure
RADIAL_FORCE_ONTO_DRIVING_SHAFT
radial force onto driving shaft
on request
SUCTION_HEIGHT
suction height
max. 500 mm
VISCOSITY_RANGE
viscosity range
5 to 220 mm²s
WEIGHT
weight
see technical data sheet
NAME
name
brk502_brk702_srk7022
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업