??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
SKU 5305H35
Bill of material
SKU 5305H35
ORDERNO
SKU 5305H35
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LED_ANGLE
led angle
Right Angle
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
20 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
AmberGreen
LED_VOLTAGE_FORWARD_MAX___V_
led voltage forward max. (v)
26 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_TYP___V_
led voltage forward typ. (v)
2.1 V
LUMINOUS_INTENSITY_MIN___MCD_
luminous intensity min. (mcd)
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
5 mcd
MSL_RATING
msl rating
5A
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
610 nm, 565 nm
POSITION
position
One Position
POWER_DISSIPATION__MW_
power dissipation (mw)
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
10mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
REVERSE_BREAKDOWN_VOLTAGE__V_
reverse breakdown voltage (v)
4 V
ROHS
rohs
Yes
VIEWING_ANGLE
viewing angle
35 degree viewing angle for both lamps
NAME
name
SKU 5305H35
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions