??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Sintesi_SMART
Bill of material
Sintesi_SMART
NAME
Sintesi_SMART
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
fceb70d3-7bfe-40e1-bdf6-6dbffcf1dcc9.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\fceb70d3-7bfe-40e1-bdf6-6dbffcf1dcc9.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
fceb70d3-7bfe-40e1-bdf6-6dbffcf1dcc9.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
24V ± 20% DC/AC 50/60 Hz
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
SM4010T030
BANDA_MORTA_SU_SEGNALE_DI_POSIZIONAMENTO
banda morta su segnale di posizionamento
2%
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
CLASSE_DI_ISOLAMENTO
classe di isolamento
doppio isolamento
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
innesto rapido, brevettato
COPPIA_MASSIMA
coppia massima
86.1112833336778
COPPIA_NOMINALE
coppia nominale
64.5834625002583
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Comando 0-10V. Tempo di manovra : 30 Sec
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FUNZIONAMENTO
funzionamento
Proporzionale
GARANZIA
garanzia
3 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 54
HOST
host
0
IMPEDENZA_SEGNALE_DI_POSIZIONAMENTO
impedenza segnale di posizionamento
100 kΩ
INDICATORE_DI_POSIZIONE
indicatore di posizione
Freccia rotante, indicante la posizione della sfera
INSTALLAZIONE
installazione
Locali chiusi protetti dal gelo
KEYNOTE
keynote
LUNGHEZZA_CAVO_DI_ALIMENTAZIONE
lunghezza cavo di alimentazione
2.6246719160105
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE_RICHIESTA
manutenzione richiesta
Nessuna
MASSIMA_CORRENTE_FEEDBACK_DI_POSIZIONAMENTO
massima corrente feedback di posizionamento
1 mA
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_GUSCIO_ESTERNO
materiale guscio esterno
poliammide PA 6,3% fibre di vetro
MODEL
model
Sintesi SMART
MOTORE
motore
Stepper
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.33.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
POTENZA_ASSORBITA_A_RIPOSO
potenza assorbita a riposo
0.3 VA
POTENZA_ASSORBITA_IN_ESERCIZIO
potenza assorbita in esercizio
37.673686458484
PRECISIONE_POSIZIONAMENTO
precisione posizionamento
± 3%
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROTAZIONE
rotazione
95°
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
RUMOROSIT__MASSIMA__AD_1M_DI_DISTANZA_
rumorosità massima (ad 1m di distanza)
40 dB (A)
SEGNALE_DI_POSIZIONAMENTO
segnale di posizionamento
0-10 V
SEGNALE_FEEDBACK_DI_POSIZIONAMENTO
segnale feedback di posizionamento
2-10 V
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
+5°C ÷ +50 °C
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
30 Secondi (per la rotazione di 90°)
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
UMIDIT__AMBIENTE
umidità ambiente
max 95% u.r, assenza di condensa
URL
url
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2e5dc3
VAR_REV
_rev
1-dc435522ce2595edda9a39a7c59865e2
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions