??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
SINTESI
Bill of material
SINTESI
NAME
SINTESI
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
9eb4b257-9d27-4a87-86ad-bade27b6515a.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\9eb4b257-9d27-4a87-86ad-bade27b6515a.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
9eb4b257-9d27-4a87-86ad-bade27b6515a.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
VAR2_VIE_MF_1
2 vie mf 1
0
VAR2_VIE_MF__
2 vie mf ½
0
VAR2_VIE_MM_1
2 vie mm 1
0
VAR2_VIE_MM__
2 vie mm ½
0
VAR3_VIE
3 vie
0
VAR3_VIE_MMM_1
3 vie mmm 1
0
VAR3_VIE_MMM__
3 vie mmm ½
0
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
SS2421BC2
BYPASS
bypass
0
BYPASS_1
bypass 1
0
BYPASS__
bypass ½
0
CATEGORY
category
COEFFICIENTE_DI_PERDITA
coefficiente di perdita
Kvs= 4 m3/h
CONNESSIONE_CON_IL_SERVOCOMANDO
connessione con il servocomando
Innesto rapido a pressione
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAMETRO
diametro
½"
DISCHETTO__
dischetto ½
1
DIST
dist
1
DN
dn
15
FAMILY_NAME
family name
FLUIDO_UTILIZZABILE
fluido utilizzabile
Acqua e fluidi compatibili con EPDM e P.T.F.E.
HOST
host
0
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE_RICHIESTA
manutenzione richiesta
Nessuna
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE_ASTA_DI_COMANDO
materiale asta di comando
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DEL_CORPO
materiale del corpo
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DEL_MANICOTTO
materiale del manicotto
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_DELLA_SFERA
materiale della sfera
OTTONE CW617N UNI EN 12165
MATERIALE_GUARNIZIONE_ANTIATTRITO
materiale guarnizione antiattrito
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_ASTA
materiale guarnizione asta
P.T.F.E.
MATERIALE_GUARNIZIONE_SFERA
materiale guarnizione sfera
P.T.F.E.
MATERIALE_O_RING_ASTA
materiale o-ring asta
EPDM PEROX
MATERIALE_O_RING_DI_BILANCIAMENTO
materiale o-ring di bilanciamento
EPDM PEROX
MAX_DIFFERENZIALE_DI_ESERCIZIO
max differenziale di esercizio
16
MODEL
model
BIDIREZIONALE funzionamento MODULANTE
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.33.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
PN
pn
16
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMP_FLUIDO_MAX
temp fluido max
100°C
TEMP_FLUIDO_MIN
temp fluido min
5°C
TIPO_DI_CONNESSIONE
tipo di connessione
G ½" MM con codoli
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2d18dd
VAR_REV
_rev
1-a720228e429383ad257c117ad9c42873
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA
alimentazione elettrica
258.333850001033
ANGOLO_DI_MANOVRA
angolo di manovra
90°, senso orario e antiorario
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
CLASSE_DI_ISOLAMENTO
classe di isolamento
doppio isolamento
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
innesto rapido, brevettato
COPPIA_DI_SPUNTO
coppia di spunto
86.1112833336778
FREQUENZA
frequenza
50/60 Hz
FUNZIONAMENTO
funzionamento
modulante
GARANZIA
garanzia
6 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 54
INDICATORE_POSIZIONE
indicatore posizione
Freccia rotante, indicante la posizione della sfera
LUNGHEZZA_CAVO_DI_ALIMENTAZIONE
lunghezza cavo di alimentazione
80 cm
MASSIMA_POTENZA_ASSORBITA
massima potenza assorbita
3.9 VA
MATERIALE_GUSCIO_ESTERNO_SERVOCOMANDO
materiale guscio esterno servocomando
Poliammide PA 6, 30% fibre di vetro
MOTORE
motore
bidirezionale
PORTATA_ELETTRICA_DEL_MICROINTERRUTTORE_SUPPLEMENTARE
portata elettrica del microinterruttore supplementare
1A resistivo ; 250V
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE
portata elettrica della fase
1 A resistivo
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
+5° ÷ +50°
TEMPO_DI_MANOVRA
tempo di manovra
120 sec
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
3 punti
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
2 o 3 vie
INDICATORE_DI_POSIZIONE
indicatore di posizione
Freccia rotante, indicante la posizione della sfera
LUNGHEZZA_CAVO_ALIMENTAZIONE
lunghezza cavo alimentazione
2.6246719160105
MANUTENZIONE
manutenzione
nessuna
MATERIALE_GUSCIO_ESTERNO
materiale guscio esterno
Poliammide PA 6, 30% fibre di vetro
PORTATA_ELETTRICA_DEL_MICROINTERRUTORE_SUPPLEMENTARE
portata elettrica del microinterrutore supplementare
1 A resistivo; 250 V
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE_IN_USCITA_AI_MORSETTI_4_E_5
portata elettrica della fase in uscita ai morsetti 4 e 5
1 A resistivo
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
41.9792506251679
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions