??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 105
HELP_VARIABLE
Company
Kanlux
Description
revit
Bill of material
KANLUX BRAGO O-T 24330 blacha stalowa szklo
IDENT
APPARENT_LOAD
apparent load
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
0
CATEGORY
category
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
COLOR_FILTER
color filter
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
DESCRIPTION
description
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
INITIAL_COLOR
initial color
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
KEYNOTE
keynote
LAMP
lamp
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
LIGHT_SOURCE
light source
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_SIZE
light source symbol size
MANUFACTURER
manufacturer
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAŁ_OBUDOWY
materiał obudowy
MATERIAŁ_SZKŁO
materiał szkło
MATERIAŁ_SZKŁO_MLECZNE
materiał szkło mleczne
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
WATTAGE_COMMENTS
wattage comments
IP
ip
KLASYFIKACJA_OBCIĄŻENIA
klasyfikacja obciążenia
KOD
kod
MATERIAŁ_OBUDOWA
materiał obudowa
MATERIAŁ_OBUDOWA_2
materiał obudowa 2
MOC
moc
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
TILT_ANGLE
tilt angle
WAGA
waga
WSP_ŁCZYNNIK_MOCY
współczynnik mocy
CZĘSTOTLIWOŚĆ__HZ_
częstotliwość [hz]
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_LENGTH
light source symbol length
MATERIAŁ_LED
materiał led
MATERIAŁ_SZYBKI
materiał szybki
MATERIAŁ_WYKOŃCZEŃ
materiał wykończeń
MOC_ZNAMIONOWA__W_
moc znamionowa [w]
NAPIĘCIE_ZNAMIONOWE__V_
napięcie znamionowe [v]
SPOT_BEAM_ANGLE
spot beam angle
SPOT_FIELD_ANGLE
spot field angle
STOPIEŃ_IP
stopień ip
TEMPERATURA_BARWOWA__K_
temperatura barwowa [k]
TYP_ŹR_DŁA_ŚWIATŁA
typ źródła światła
MATERIAŁ_KLOSZA
materiał klosza
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
MOC_MAKSYMALNA__W_
moc maksymalna [w]
TRWAŁOŚĆ__H_
trwałość [h]
WSP_ŁCZYNNIK_ODDAWANIA_BARW_RA
współczynnik oddawania barw ra
KĄT_OBROTU_W_PIONIE_1
kąt obrotu w pionie 1
KĄT_OBROTU_W_PIONIE_1_MAKSYMALNY
kąt obrotu w pionie 1 maksymalny
KĄT_OBROTU_W_PIONIE_2
kąt obrotu w pionie 2
KĄT_OBROTU_W_PIONIE_2_MAKSYMALNY
kąt obrotu w pionie 2 maksymalny
KĄT_ROZSYŁU
kąt rozsyłu
MATERIAŁ_KLOSZ
materiał klosz
MOC_OPRAWY
moc oprawy
STRUMIEŃ_ŚWIETLNY
strumień świetlny
TEMPERATURA_BARWOWA
temperatura barwowa
WYSOKOŚĆ
wysokość
ŚREDNICA
średnica
ŚREDNICA_OTWORU
średnica otworu
ŹR_DŁO_ŚWIATŁA
źródło światła
EL_10
el-10
EL_20
el-20
EL_30
el-30
EL_40
el-40
H
h
KĄT_OBROTU_W_PIONIE_3
kąt obrotu w pionie 3
KĄT_OBROTU_W_PIONIE_4
kąt obrotu w pionie 4
KĄT_OBROTU_W_POZIOMIE_1
kąt obrotu w poziomie 1
KĄT_OBROTU_W_POZIOMIE_2
kąt obrotu w poziomie 2
KĄT_OBROTU_W_POZIOMIE_3
kąt obrotu w poziomie 3
KĄT_OBROTU_W_POZIOMIE_4
kąt obrotu w poziomie 4
KĄT_OBROTU_1_MAX
kąt_obrotu_1_max
KĄT_OBROTU_2_MAX
kąt_obrotu_2_max
KĄT_OBROTU_3_MAX
kąt_obrotu_3_max
KĄT_OBROTU_4_MAX
kąt_obrotu_4_max
KĄT_POCHYLENIA_1_MAX
kąt_pochylenia_1_max
KĄT_POCHYLENIA_2_MAX
kąt_pochylenia_2_max
KĄT_POCHYLENIA_3_MAX
kąt_pochylenia_3_max
KĄT_POCHYLENIA_4_MAX
kąt_pochylenia_4_max
L1
l1
L2
l2
L3
l3
ODCHYLENIE_RAMIENIA_1
odchylenie ramienia 1
ODCHYLENIE_RAMIENIA_2
odchylenie ramienia 2
R
r
DŁUGOŚĆ_ZWIESZENIA
długość zwieszenia
DŁUGOŚĆ_ZWIESZENIA_MAKSYMALNA
długość zwieszenia maksymalna
MATERIAŁ_OBUDOWA_CZĘŚĆ
materiał obudowa część
EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER
emit from circle diameter
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
MATERIAŁ_WYSIĘGNIK
materiał wysięgnik
GŁĘBOKOŚĆ_PROSTOPADŁOŚCIANU
głębokość_prostopadłościanu
KĄT
kąt
MATERIAŁ_ODBŁYŚNIK
materiał odbłyśnik
MATERIAŁ_RADIATOR
materiał radiator
ODSUNIĘCIE
odsunięcie
ODSUNIĘCIE_MOCOWANIA
odsunięcie_mocowania
PROMIEŃ_OPRAWY
promień_oprawy
SZEROKOŚĆ_PROSTOPADŁOŚCIANU
szerokość_prostopadłościanu
TRAKO
trako
WYCIĄGNIĘCIE
wyciągnięcie
WYSOKOŚĆ_PROSTOPADŁOŚCIANU
wysokość_prostopadłościanu
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emit from line length
RZĘDNA
rzędna
DŁUGOŚĆ
długość
EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH
emit from rectangle length
EMIT_FROM_RECTANGLE_WIDTH
emit from rectangle width
SZEROKOŚĆ
szerokość
MATERIAŁ_OBUDOWA_1
materiał obudowa 1
MATERIAŁ_ŻAR_WKA
materiał żarówka
WYM1
wym1
MATERIAŁ_PANEL
materiał panel
MATERIAŁ_OBUDOWA_METAL
materiał obudowa metal
MATERIAŁ_OBUDOWA_SZKŁO
materiał obudowa szkło
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
MATERIAŁ_MOCOWANIA
materiał mocowania
MATERIAŁ_ŻAR_WKI
materiał żarówki
ODL1
odl1
ODL2
odl2
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions