??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
REFK1905631BK1
Bill of material
REFK1905631BK1
ORDERNO
REFK1905631BK1
PAINT_COLOR
paint color
Black
RACK_TYPE
rack type
Cabinet
RACK_UNITS
rack units
32
RAIL_TYPE
rail type
Tapped 10-32
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
180 lbs (81.65 kg)
UNSPSC
unspsc
43223306
UPC
upc
62398032634
NAME
name
REFK1905631BK1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업