??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Desoutter
Description
Random orbital sanders for abrasive discs
Bill of material
6151702130
ORDERNO
AIR_FLOW_AT_MAX__CAPACITY
air flow at max. capacity
16.6 cfm
AIR_INLET_THREAD_SIZE
air inlet thread size
0.25 BSP
COMMENT
comment
FREE_SPEED
free speed
12000 rpm
HEIGHT
height
LENGTH
length
MIN__HOSE_SIZE
min. hose size
0.25
MODEL
model
NET_WEIGHT
net weight
ORBIT_DIAMETER
orbit diameter
PAD_DIAMETER
pad diameter
PART_NUMBER
part number
POWER
power
0.3 hp
SOUND_PRESSURE
sound pressure
TYPE_OF_TOOL
type of tool
VIBRATION__ISO_8662_8_
vibration (iso-8662-8)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업