??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2014/03/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
QSMX (USA) - X型快插接头
明细表
190610 QSMX-5/32T-U
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
情報
2014-03-31
D
气管外径
英寸
P
8.000 mm
C
mm
E
mm
J
mm
X
7.800 mm
Y
9.800 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions