??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 31 mar 2022. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
QSML-...-HL (USA) - racor rápido acodado
Lista de materiales
190636 QSML-3/16HL-U
TNR
Número de artículo
190636
TYP
Tipo
QSML-3/16HL-U
INFO
Válido hasta
Información
2022-03-31
D1
Conexión neumática
3/16 Pulgada
NENN
Diámetro nominal
2.700 mm
D2
Diámetro del tubo flexible
3/16 Pulgada
D5
10.500 mm
L1
16.500 mm
H1
43.000 mm
T
Profundidad
11.700 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0030 kg
GTIN
4052568323028
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions