??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
QSL-U (USA) - Złącze wtykowe-L
Lista materiałowa
190725 QSL-1/2-5/8-U
TNR
Numer części
190725
TYP
Typ
QSL-1/2-5/8-U
D1
Gwint
1/2-14NPT Cal
NENN
Wielkość nominalna
13.000 mm
D2
Schlauchaussendurchmesser
5/8 Cal
D5
25.000 mm
H1
51.000 mm
H2
15.000 mm
H3
55.400 mm
L1
33.100 mm
SW
Rozmiar klucza SW
1 Cal
T
Głębokość
24.100 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0940 kg
GTIN
4052568323257
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions