??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Alux Profile
내용
알루미늄 슬롯 프로파일 2040 V-슬롯 블랙
BOM
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
알루미늄 프로파일 코어
5.5mm -0.2+0mm
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
알루미늄 프로파일 컷
길이 -1+1mm
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
알루미늄 프로파일 범위
20mm
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
알루미늄 프로파일 크기
20x40mm
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
알루미늄 프로파일 슬롯
6mm
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
알루미늄 프로파일 시스템
보쉬, BSP, BSB, B형, V-슬롯
SLOT_SIZE
슬롯 크기
6mm -0+0,3mm
NAME
이름
INE2YXJBG
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업