??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Alux Profile
Описание
Алюминиевый пазовый профиль 2020 V-образный паз
Спецификация
AE1YO4VTK
ORDERNO
AE1YO4VTK
ALUMINIUM_PROFILE_CORE
сердцевина алюминиевого профиля
5,5 мм -0,2+0 мм
ALUMINIUM_PROFILE_CUT
резка алюминиевого профиля
Длина -1+1 мм
ALUMINIUM_PROFILE_RANGE
ассортимент алюминиевых профилей
20 мм
ALUMINIUM_PROFILE_SIZE
размер алюминиевого профиля
20x20 мм
ALUMINIUM_PROFILE_SLOT
паз для алюминиевого профиля
6 мм
ALUMINIUM_PROFILE_SYSTEM
система алюминиевых профилей
Bosch, BSP, BSB, B-Type, V-образный паз
SLOT_SIZE
размер слота
6 мм -0+0,3 мм
NAME
имя
AE1YO4VTK
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions