??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
HYBRYD
Description
PRIMOS_CLA
Bill of material
Road 2W
ORDERNO
APPARENT_LOAD
apparent load
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
0
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1219.2
DESCRIPTION
description
PRIMOS CLA LED jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED, przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego wewnątrz budynku. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Klosz mleczny i specjalna optyka pozwalają na użycie oprawy PRIMOS LED, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na całej powierzchni.
DESIGN_OPTION
design option
-1
HOST
host
5
LIGHT_SOURCE
light source
0
MANUFACTURER
manufacturer
hybryd.com.pl
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
PRIMOS CLA
MODEL_HYBRYD
model_hybryd
OPTICS
optics
PART_TYPE
part type
0
PRODUCTION_AT
production_at
1
PRODUCTION_CB
production_cb
0
PRODUCTION_CBAM
production_cbam
0
PRODUCTION_CT
production_ct
0
PRODUCTION_LV
production_lv
0
PRODUCTION_LVAM
production_lvam
0
PRODUCTION_ST
production_st
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
STANDBYTIME_1H
standbytime_1h
0
STANDBYTIME_3H
standbytime_3h
1
STANDBYTIME_X
standbytime_x
0
TABLE_NAME
table_name
URL
url
http://hybryd.com.pl/pl/produkty/oprawy_oswietlenia_awaryjnego/primos_cla/
VERSION
version
2019
VOLTAGE
voltage
230
WORKMODE_N
workmode_n
0
WORKMODE_NM
workmode_nm
1
WORKMODE_SM
workmode_sm
0
WORKMODE_X
workmode_x
0
WORKTEMPERATURE_EXTENDED
worktemperature_extended
1
WORKTEMPERATURE_STANDARD
worktemperature_standard
0
NAME
name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions