??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
abn
Description
Plumbing_Drainage_ABN_INSTAL_CT-FASER_Socket-Welding_Fittings_Reducer
Bill of material
Estándar
ORDERNO
Estándar
ALTURA_M_XIMA
altura.máxima
50
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANCHURA_M_XIMA
anchura.máxima
50
BRAND_URL
brand url
http://abnpipesystems.com/
CONECTOR1_DX
conector1.dx
0
CONECTOR2_DX
conector2.dx
18.400
COST
cost
0
CUELLO1_LONGITUD
cuello1.longitud
24
CUELLO2_LONGITUD
cuello2.longitud
12.700
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
1
DE1
de1
50
DE2
de2
43.200
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DELTA_ALTURA
delta.altura
18.000
DELTA_ANCHURA
delta.anchura
18.000
DELTA_M_XIMO
delta.máximo
18.000
DESFASE_HORIZONTAL
desfase.horizontal
0
DESFASE_OFFSETHEIGHT
desfase.offsetheight
3000
DESFASE_OFFSETWIDTH
desfase.offsetwidth
3000
DESFASE_VERTICAL
desfase.vertical
0
DESIGN_COUNTRY
design country
Spain
DESIGN_OPTION
design option
-1
DI1
di1
33.700
DI2
di2
32
DIMENSI_N_M_XIMA
dimensión.máxima
50
DN
dn
50
DN2
dn2
32
EDITION_NUMBER
edition number
1
ELEMENTO_PERSONALIZADO
elemento·personalizado
0
GEOMETR_A_DETALLADA
geometría.detallada
1
GEOMETR_A_SIMPLIFICADA
geometría.simplificada
0
HOST
host
0
IFC_CLASSIFICATION
ifc classification
Pipe Fitting
INSTALLATION_INSTRUCTIONS
installation instructions
http://www.abnpipesystems.com/wp-content/uploads/2017/01/CAT-TCO-CT-FASER-RD-MARZO-2016.pdf
ISCUSTOM
iscustom
0
JUSTIFICACI_N
justificación
Centrada
JUSTIFICACI_N_CENTRADA
justificación.centrada
1
JUSTIFICACI_N_CENTRADA_HORIZONTAL
justificación.centrada.horizontal
1
JUSTIFICACI_N_CENTRADA_HORIZONTAL_INPUT
justificación.centrada.horizontal.input
25
JUSTIFICACI_N_CENTRADA_VERTICAL
justificación.centrada.vertical
1
JUSTIFICACI_N_CENTRADA_VERTICAL_INPUT
justificación.centrada.vertical.input
25
JUSTIFICACI_N_DERECHA
justificación.derecha
0
JUSTIFICACI_N_DERECHA_INPUT
justificación.derecha.input
16
JUSTIFICACI_N_DESVIADO
justificación.desviado
0
JUSTIFICACI_N_INFERIOR
justificación.inferior
0
JUSTIFICACI_N_INFERIOR_INPUT
justificación.inferior.input
16
JUSTIFICACI_N_IZQUIERDA
justificación.izquierda
0
JUSTIFICACI_N_IZQUIERDA_INPUT
justificación.izquierda.input
34
JUSTIFICACI_N_MULTIPLE
justificación.multiple
0
JUSTIFICACI_N_SUPERIOR
justificación.superior
0
JUSTIFICACI_N_SUPERIOR_INPUT
justificación.superior.input
34
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
Contracting/Enlarging Transition
LONGITUD
longitud
40.300
LONGITUD_CONTROL
longitud.control
47.300
LONGITUD_PERSONALIZADA
longitud.personalizada
0
LOSS_METHOD
loss method
0
M2_ESPESOR_CONTROL
m2.espesor.control
0
MANGUITO
manguito
1
MANGUITO_DESFASE
manguito.desfase
3.500
MANGUITO_ESPESOR
manguito.espesor
7
MANGUITO1_ESPESOR_CONTROL
manguito1.espesor.control
7
MANGUITO1_VISIBILIDAD
manguito1.visibilidad
1
MANGUITO2_DESFASE
manguito2.desfase
3.500
MANGUITO2_VISIBILIDAD
manguito2.visibilidad
0
MANUFACTURER
manufacturer
ABN Pipe Systems
MANUFACTURER_COUNTRY
manufacturer country
Spain
MANUFACTURER_NAME
manufacturer name
ABN Pipe Systems
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL_MAIN
material main
Polypropylene
MODELADO_POR
modelado por
007
MODIFICADO_POR
modificado por
007
NBS_REFERENCE_CODE
nbs reference code
62
NBS_REFERENCE_DESCRIPTION
nbs reference description
Pipes, Tubesand Fittings
NOMINAL_HEIGHT
nominal height
0
NOMINAL_WIDTH
nominal width
0
OFFSETHEIGHT
offsetheight
25
OFFSETWIDTH
offsetwidth
25
PART_TYPE
part type
7
PRODUCT_FAMILY
product family
Plumbing
PRODUCT_GROUP
product group
Sockets
PRODUCT_GUID
product guid
283558f5-5634-498e-8f81-2ded87c22899
PRODUCT_SKU
product sku
instal_socket-welding_reducer
PRODUCT_URL
product url
http://www.abnpipesystems.com/productos/instal-ct-faser-rd/
REFERENCIA
referencia
D1R0500320000
REGION_AFRICA
region africa
All
REGION_ANTARCTICA
region antarctica
All
REGION_ASIA
region asia
All
REGION_EUROPE
region europe
All
REGION_MIDDLE_EAST
region middle east
All
REGION_NORTH_AMERICA
region north america
All
REGION_OCEANIA
region oceania
All
REGION_SOUTH_AMERICA
region south america
All
REVISADO_POR
revisado por
004
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SEMIANCHURA
semianchura
16
SHARED
shared
0
TC_MANGUITO
tc.manguito
ABN_INSTAL_TC_Unión_Manguito
TC_TUBER_A
tc.tubería
A3D_TC_Tuberías_Polipropileno_DIN 8077_PP-RCT+FV_SDR 11
TC_UNI_N
tc.unión
ABN_INSTAL_TC_Reducción
TECHNICAL_DESCRIPTION
technical description
http://www.abnpipesystems.com/wp-content/uploads/2017/01/CAT-TCO-CT-FASER-RD-MARZO-2016.pdf
TUBER_A1_DE
tubería1.de
50
TUBER_A1_DI
tubería1.di
40.800
TUBER_A2_DE
tubería2.de
64
TUBER_A2_DI
tubería2.di
64
UNICLASS_1_4_CODE
uniclass 1.4 code
L73121
UNICLASS_1_4_DESCRIPTION
uniclass 1.4 description
Pipes and fittings
UNICLASS_2_0_CODE
uniclass 2.0 code
PR-62
UNICLASS_2_0_DESCRIPTION
uniclass 2.0 description
Pipes, Tubesand Fittings
UNI_N1_ORIENTACI_N
unión1.orientación
1
UNI_N2_ORIENTACI_N
unión2.orientación
0
URL
url
http://www.abnpipesystems.com/
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VAC_O_C_NICO
vacío.cónico
0
VAC_O1_DI_METRO
vacío1.diámetro
33.700
VAC_O1_LONGITUD
vacío1.longitud
17
VAC_O2_DI_METRO
vacío2.diámetro
33.700
VAC_O2_LONGITUD
vacío2.longitud
2.900
VAC_O3_DI_METRO
vacío3.diámetro
30.500
VAC_O3_LONGITUD
vacío3.longitud
2
VAC_O4_DI_METRO
vacío4.diámetro
30.500
VAC_O4_LONGITUD
vacío4.longitud
18.400
VAC_O4_LONGITUD_AUXILIAR
vacío4.longitud.auxiliar
18.400
VAC_O5_DI_METRO
vacío5.diámetro
30.500
VAC_O6_DI_METRO
vacío6.diámetro
32
VERSION
version
2015
VERSI_N
versión
L3.01
WEIGHT_NET__KG_
weight net (kg)
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
YOUTUBE_CLIP
youtube clip
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5DPh635mtPEf132Z3tPow2mLFrDEufU
NAME
name
Plumbing_Drainage_ABN_INSTAL_CT-FASER_Socket-Welding_Fittings_Reducer
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions