??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CELDUC RELAIS
Description
PLA11208
Bill of material
Z3L05NBAN
ORDERNO
Z3L05NBAN
APPLICATION
application
Clearance Presence Speed
CABLE_LENGTH__CM_
cable length (cm)
80
CLOSING_DISTANCE
closing distance
16 mm with P6250000
CONNECTION_TYPE
connection type
Cable
CONTACT_TYPE
contact type
1NO
FEATURES
features
1NOS15-20AT800mm cable
MATERIAL
material
Plastic
MAX_SWITCHING_CURRENT__A_
max switching current (a)
0,4
MAX_SWITCHING_POWER
max switching power
12VA
MAX_SWITCHING_VOLTAGE
max switching voltage
250VDC
MOUNTING
mounting
To screw
PRODUCT_RANGE
product range
PLA PLB PLC
STANDARDS
standards
CE UKCA
NAME
name
Z3L05NBAN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions