??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Blue Robotics
내용
Ping360 스캐닝 이미징 소나
BOM
MFLOFODTK
ORDERNO
AIR_CHAMBER_O_RING
에어 챔버 O-링
O-링 Buna-N-142 -70A
BEAMWIDTH___HORIZONTAL
빔폭 - 수평
BEAMWIDTH___VERTICAL
빔폭 - 수직
25°
CABLE_END
케이블 끝
WLP-M10-4.5mm-LC
CABLE_LENGTH
케이블 길이
755 mm
CABLE_USED
사용 케이블
BR-100614
CODE_LIBRARY_IMPLEMENTATIONS
코드 라이브러리 구현
파이썬, C++, 아두이노
CONDUCTOR_GAUGE
도체 게이지
28 AWG
CONTINOUS_360_DEGREE_SCAN
연속 360도 스캔
DEVICE_SIDE
디바이스 측면
WLP-M10-4.5mm-LC
FREQUENCY
빈도
750kHz
MAXIMUM_POWER_CONSUMPTION
최대 전력 소비
5 W
MAXIMUM_RANGE
최대 범위
50 m
MECHANICAL_RESOLUTION
기계적 해상도
0.9°
MESSAGE_PROTOCOL
메시지 프로토콜
핑 프로토콜
MESSAGE_SUBSETS
메시지 하위 집합
공통, 핑360
MINIMUM_RANGE
최소 범위
0.75 m
MOUNTING_ANGLE_OFFSET
장착 각도 오프셋
MOUNTING_BRACKET_SCREW_SIZE
마운팅 브래킷 나사 크기
M5x0.8 x 12mm
PCB_LED_D1__RED_
PCB LED D1(빨간색)
10Hz 깜박임 - 부트로더 1Hz 깜박임 - 켜짐 및 활성 빠른 일관성 없는 깜박임 - 통신 중
PCB_LED_D2__YELLOW_
PCB LED D2(노란색)
이더넷 연결 감지됨
PCB_LED_D3__GREEN_
PCB LED D3(녹색)
이더넷 활동
POWER_WIRES
전원 전선
블랙
PRESSURE_RATING
압력 등급
300 m
RANGE_RESOLUTION
범위 해상도
범위의 0.08%
RANGE_RESOLUTION_AT_2M
2m에서의 범위 해상도
1.6mm
RANGE_RESOLUTION_AT_50M
50m에서의 범위 해상도
4.1 cm
SCAN_SPEED_AT_2_M
2m에서 스캔 속도
9초 360°
SCAN_SPEED_AT_50_M
50m에서 스캔 속도
35초 360°
SCANNED_SECTOR
스캔한 섹터
최대 360°까지 가변
SIGNAL_PROTOCOLS
신호 프로토콜
USB, 이더넷(UDP), RS485
SONAR_MOUNTING_SCREW_SIZE
소나 장착 나사 크기
M3x0.5 x 5mm
SUPPLY_VOLTAGE
공급 전압
11-25 V
TEMPERATURE_RANGE
온도 범위
0-30°C
WEIGHT_IN_AIR__W_CABLE_
공기 중 무게(케이블 포함)
510 g
WEIGHT_IN_WATER__W_CABLE_
물 무게(케이블 포함)
175 g
NAME
이름
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업