??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Coda Systems
Description
PD6 Series
Bill of material
RADIUS
ORDERNO
RADIUS
CURRENT_RATING_DC_CONT
current rating dc cont
5 amps
FULL_TRAVEL
full travel
2.6mm
MINIMUM_SPACING
minimum spacing
3.0mm
MOUNTING_HOLE_SIZE
mounting hole size
2.15mm interference fitmment 2.20mm epoxy fitment
SPRING_FORCE_AT_FULL_TRAVEL
spring force at full travel
170g
WORKING_TRAVEL
working travel
1.7mm
NAME
name
RADIUS
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업