??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Paper towel dispenser HIT
Bill of material
Paper towel dispenser HIT
ORDERNO
Paper towel dispenser HIT
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
120.000
DESCRIPTION
description
Podajnik ZZ HIT to pojemny, uniwersalny dozownik jednorazowych ręczników papierowych, który jest montowany na ścianie i zamykany na kluczyk. Stal nierdzewna, z której został wykonany, gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Matowe wykończenie oraz duża pojemność sprawiają, że pojemnik ma zastosowanie w różnorodnych obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Wizjer w kształcie litery „S” umożliwia wygodne sprawdzanie poziomu ręczników w podajniku, co zwiększa jego funkcjonalność. Dozownik ręczników HIT to wysokiej jakości model, który gwarantuje zadowolenie użytkowników.
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
270
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764292302
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Stal nierdzewna 430 szczotkowana
MODEL
model
HIT
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
P600SJB
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/podajnik-recznikow-zz-hit.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
WEIGHT___WAGA
weight / waga
1.8 kg
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
270
NAME
name
Paper towel dispenser HIT
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions