??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Paper towel dispenser DUO S
Bill of material
Paper towel dispenser DUO S
ORDERNO
Paper towel dispenser DUO S
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
120.000
DESCRIPTION
description
Podajnik ZZ DUO S to solidny i trwały dozownik jednorazowych, uniwersalnych ręczników papierowych. Do jego produkcji użyto odporną na uszkodzenia stal nierdzewną. Polerowane wykończenie nadaje mu elegancji i sprawia, że pojemnik na ręczniki DUO dodaje uroku każdemu wnętrzu. Idealnie pasuje do obiektów użyteczności publicznej o niskim i średnim natężeniu ruchu, z powodzeniem zastępując suszarki do rąk. Dzięki wbudowanemu okienku w kształcie litery „S” umożliwia kontrolę ilości wkładu w środku, gwarantując tym samym sprawne uzupełnianie ręczników.
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
210
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764292548
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Stal nierdzewna 430 polerowana
MODEL
model
HIT S
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
P300SJP
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/podajnik-recznikow-zz-duo-s.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
WEIGHT___WAGA
weight / waga
1.5 kg
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
270
NAME
name
Paper towel dispenser DUO S
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions