??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Actuonix
Description
P16-200-64-12-S
Bill of material
67QZQWJVV
ORDERNO
BACKDRIVE_FORCE__N_
backdrive force (n)
200
CLOSED_HOLE_TO_HOLE__MM_
closed hole to hole (mm)
247
CONTROL
control
S
GEAR_RATIO
gear ratio
64
LIFE
life
Standard
MAXIMUM_LOAD__N_
maximum load (n)
90
MODEL
model
P16
NO_LOAD_SPEED__MMS_
no load speed (mms)
18
PEAK_EFFICIENCY_LOAD__N_
peak efficiency load (n)
40
STROKE_LENGTH__MM_
stroke length (mm)
200
VOLTAGE__VDC_
voltage (vdc)
12
WEIGHT__GRAMS_
weight (grams)
140
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions