??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
FLOWAIR
Description
oxen
Bill of material
X2-N-1.2-H
IDENT
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CLASSIFICATION
classification
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
DESCRIPTION
description
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
5
IP
ip
42
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FLOWAIR
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
TЕМПЕРАТУРА_ВОДЫ_НА_ВЫХОДЕ_ИЗ_ТЕПЛООБМЕННИКА__TW2_
tемпература воды на выходе из теплообменника (tw2)
URL
url
www.flowair.com
АВТОР
автор
ВЕС_АППАРАТА
вес аппарата
ВЕС_АППАРАТА_НАПОЛНЕННОГО_ВОДОЙ
вес аппарата наполненного водой
ДАННЫЕ_ПРОДУКТА
данные продукта
http://www.flowair.com/ru/oxen.html
КЛАССИФИКАЦИЯ_НАГРУЗКИ
классификация нагрузки
КОЛИЧЕСТВО_ВОДЫ_ПРОХОДЯЩЕЙ_ЧЕРЕЗ_ТЕПЛООБМЕННИК
количество воды проходящей через теплообменник
КОЭФФИЦИЕНТ_МОЩНОСТИ
коэффициент мощности
МАКС__ПОТРЕБЛЕНИЕ_ТОКА
макс. потребление тока
1.900
МАТЕРИАЛ
материал
НАПРЯЖЕНИЕ_ПИТАНИЯ
напряжение питания
230.000
ПАДЕНИЕ_ДАВЛЕНИЯ_ВОДЫ_В_ТЕПЛООБМЕННИКЕ
падение давления воды в теплообменнике
ПАТРУБКИ
патрубки
ПОЛНАЯ_МОЩНОСТЬ
полная мощность
437.000
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
производительность
1200
РАССТОЯНИЕ_ОТ_ПЕРЕКРЫТИЯ
расстояние от перекрытия
ТЕМПЕРАТУРА_ВОДЫ_НА_ВХОДЕ_В_ТЕПЛООБМЕННИК__TW1_
температура воды на входе в теплообменник (tw1)
ТЕМПЕРАТУРА_ВОЗДУХА_НА_ВХОДЕ_В_АППАРАТ__ТР1_
температура воздуха на входе в аппарат (тр1)
ТЕМПЕРАТУРА_ВОЗДУХА_НА_ВЫХОДЕ_ИЗ_АППАРАТА__ТР2_
температура воздуха на выходе из аппарата (тр2)
ТЕПЛОВАЯ_МОЩНОСТЬ
тепловая мощность
ТОЛЩИНА_ПЕРЕКРЫТИЯ
толщина перекрытия
AIR_FLOW
air flow
1200
APPARENT_POWER
apparent power
437.000
AUTHOR
author
DISTANCE_FROM_THE_CEILING
distance from the ceiling
LOAD_CLASSIFICATION
load classification
MATERIAL
material
MAX__CURRENT_CONSUMPTION
max. current consumption
1.900
POWER_RATIO
power ratio
POWER_SUPPLY
power supply
230.000
PRODUCT_DATA
product data
http://www.flowair.com/en/oxen.html
THICKNESS_OF_THE_CEILING
thickness of the ceiling
WEIGHT_OF_UNIT
weight of unit
ВИДИМОСТЬ
видимость
ВИДИМОСТЬ_ШИК
видимость_шик
ВЫБРОС_ВОЗДУХА_С_ЛЕВОЙ_СТОРОНЫ
выброс воздуха с левой стороны
ВЫБРОС_ВОЗДУХА_С_ПРАВОЙ_СТОРОНЫ
выброс воздуха с правой стороны
ДЛИНА
длина
КОЛИЧЕСТВО_ОХС
количество охс
КОЛИЧЕСТВО_ШИК
количество_шик
ТОЛЩИНА_СТЕНЫ
толщина стены
УДЛИННИТЕЛЬ_ОХЕ
удлиннитель охе
AIR_EXHAUST_LEFT_SIDE
air exhaust left side
AIR_EXHAUST_RIGHT_SIDE
air exhaust right side
ARRAY_QUANTITY
array_quantity
ARRAY_VISIBILITY
array_visibility
LENGTH
length
OXC_QUANTITY
oxc quantity
OXE_EXTENSION
oxe extension
THICKNESS_OF_THE_WALL
thickness of the wall
VISIBILITY
visibility
CONNECTION
connection
HEATING_CAPACITY
heating capacity
INLET_AIR_TEMPERATURE__TP1_
inlet air temperature (tp1)
INLET_WATER_TEMPERATURE__TW1_
inlet water temperature (tw1)
OUTLET_AIR_TEMPERATURE__TP2_
outlet air temperature (tp2)
OUTLET_WATER_TEMPERATURE__TW2_
outlet water temperature (tw2)
WATER_PRESSURE_DROP_IN_THE_HEAT_EXCHANGER
water pressure drop in the heat exchanger
WATER_STREAM_FLOW_IN_THE_HEAT_EXCHANGER
water stream flow in the heat exchanger
WEIGHT_OF_UNIT_FILLED_WITH_WATER
weight of unit filled with water
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions