??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 236
HELP_VARIABLE
Firma
AdamS
Opis
Okno jednokwaterowe rozwieralno-uchylne Passive-line Plus
Lista materiałowa
7FWYBR1HL
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANALYTIC_CONSTRUCTION
analytic construction
<Brak>
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
G__BOKO___OSADZENIA
głębokość osadzenia
0
H
h
H0
h0
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0.600
HEIGHT
height
HOST
host
1
IFCEXPORTAS
ifcexportas
IfcWindowType
IFCEXPORTTYPE
ifcexporttype
WINDOW
KLASA_PRZEPUSZCZALNO_CI_POWIETRZA
klasa przepuszczalności powietrza
klasa 4
KLASA_WODOSZCZELNO_CI
klasa wodoszczelności
E1500
K_T
kąt
0
K_T_OTWARCIA
kąt otwarcia
0
LUZ_MONTA_OWY_BOCZNY
luz montażowy boczny
15.000
LUZ_MONTA_OWY_DOLNY
luz montażowy dolny
15.000
LUZ_MONTA_OWY_G_RNY
luz montażowy górny
15.000
MANUFACTURER
manufacturer
AdamS Sp. z o.o. Sp.k.
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Passive-line Plus
NO_NO___URZ_DZE__ZABEZPIECZAJ_CYCH
nośność urządzeń zabezpieczających
350N
ODPORNO___NA_OBCI__ENIE_WIATREM
odporność na obciążenie wiatrem
C5
OKNO_ROZWIERNO_UCHYLNE
okno rozwierno-uchylne
1
OKNO_UCHYLNE
okno uchylne
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.20.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Windows
PAKIET_SZYBOWY
pakiet szybowy
4TM/18A/4/18A/4TM
POLE_OTWARCIA
pole otwarcia
0
RODZAJ_USZCZELEK_W_PROFILACH
rodzaj uszczelek w profilach
TPE
RODZAJE_OKU_
rodzaje okuć
Siegenia Titan AF
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
S
s
S0
s0
SHARED
shared
0
SKRZYD_O
skrzydło
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0.500
SYMBOL
symbol
1
SZEROKO___SKRZYD_A
szerokość skrzydła
SZEROKO___ZABUDOWY
szerokość zabudowy
85
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
TYPE_COMMENTS
type comments
Okno jednokwaterowe rozwierno-uchylne
URL
url
https://www.adams.com.pl/oferta/okna-pvc/okna-passiv-line/passiv-line-plus
VERSION
version
2017
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0.710
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDOCZNO___POLA
widoczność pola
0
WIDTH
width
WYSOKO___SKRZYD_A
wysokość skrzydła
NAME
name
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions