??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Control Resources
Description
Nimbus II,
Bill of material
Nimbus II,
ORDERNO
Nimbus II,
VAR__APPROVED_MOTORS
» approved motors
TRIAC controllable PSC or Shaded Pole rated up to 7A
VAR__CONTROL_INPUT
» control input
– S-series or P-series thermistor – Up to 10 VDC input – Up to 20 mA input
VAR__NAVIGATOR_PROGRAMMABLE_VARIABLES___CONTROL_INPUT
» navigator programmable variables – control input
Temp, VDC, mA – Min & Max motor speed – Min & Max control signal – Motor onoff set points – Speed on signal loss – Alarm trip points – Control stability – Startup mode – Temp Sensor Series Type
VAR__OPERATING_ENVIRONMENT
» operating environment
-20 to 40°C, 0-95% RH
VAR__POWER_SOURCE
» power source
65-277 VAC, 50-60Hz automatically detected
VAR__WEIGHT
» weight
– TRC0300 = 2.1 oz. (58 grams) – TRCE600 = 3.0 oz. (84 grams) – TRCE700 = 4.4 oz. (123 grams) – TRCC600 = 6.5 oz. (183 grams)
NAME
name
Nimbus II,
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업