??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSRN12SMD30AZOL
Bill of material
MT311BSRN12SMD30AZOL
PN
Part Number
MT311BSRN12SMD30AZOL
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (straight backshell) Connector, Singlemode, For 3 mm Cable Diameter, Al Zinc Cobalt, Olive
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
SM
FCD
For Cable Diameter
3 mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Olive
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions