??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSN12MMD45AZOL
Bill of material
MT311BSN12MMD45AZOL
PN
Part Number
MT311BSN12MMD45AZOL
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Al Zinc Cobalt, Olive
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
4,5 mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Olive
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions