??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSLRN12MMD55S
Bill of material
MT311BSLRN12MMD55S
PN
Part Number
MT311BSLRN12MMD55S
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (low profile) Connector, Multimode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
5,5 mm
MF
Material/Finish
Stainless Steel
COLOR
Color
Natural
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions