??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSLN12MMRIBAZBK
Bill of material
MT311BSLN12MMRIBAZBK
PN
Part Number
MT311BSLN12MMRIBAZBK
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (low profile) Connector, Multimode, For Ribbon cable, Al Zinc Cobalt, Black
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
Ribbon cable mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Black
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업