??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDRN12MMD45AZOL
Bill of material
MT311BDRN12MMD45AZOL
PN
Part Number
MT311BDRN12MMD45AZOL
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Al Zinc Cobalt, Olive
CS
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
4,5 mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Olive
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업