??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDN12SMD55S
Bill of material
MT311BDN12SMD55S
PN
Part Number
MT311BDN12SMD55S
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (straight backshell) Connector, Singlemode, For 5.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
CS
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
SM
FCD
For Cable Diameter
5,5 mm
MF
Material/Finish
Stainless Steel
COLOR
Color
Natural
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions