??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASI
Description
MS-9500 XY Automated Stage
Bill of material
MS9500LEM
ORDERNO
VAR12_70_MM__SUPER_COARSE_
12.70 mm (super-coarse)
44 nm
VAR25_40_MM__ULTRA_COARSE_
25.40 mm (ultra-coarse)
88 nm
VAR6_35_MM__STANDARD_
6.35 mm (standard)
22 nm
AXIS
axis
Resolution
LEAD_SCREW_PITCH_OPTIONS
lead screw pitch options
Rotary Encoder Resolution
XY
xy
20 nm
XY_AXIS_MAXIMUM_VELOCITY
xy axis maximum velocity
7 mm sec
XY_AXIS_RANGE_OF_TRAVEL
xy axis range of travel
225 mm x 125 mm (9″ x 5″)
XY_AXIS_RESOLUTION
xy axis resolution
100 nm (typical)
XY_AXIS_RMS_REPEATABILITY
xy axis rms repeatability
700 nm (typical)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions