??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ghirri
Description
mrv40p390sb53d
Bill of material
278EYTNC6
ORDERNO
278EYTNC6
DESCRIPTION
description
Gear reducers with only one worm gear pair. Eight different sizes, from 40 mm distance to 150 mm. Cast aluminium housing up to distance 70 mm, from 85 mm distance cast iron housing.
MT2
mt2
18 Nm...2000 Nm
P1
p1
0,06 kW...9,25 kW
RT
rt
1:4...1:100
NAME
name
278EYTNC6
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions