??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E-923
Bill of material
E-923
ORDERNO
E-923
ACCESORIOS
accesorios
Contra de Push. Inserto para Rebosadero. Herramienta para Sujeción. Llave para Aireador. Llave para Mantenimiento. Llave Allen 9/64". Llave Allen 5/64".
ALTURA_TOTAL
altura total
11.400
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ANCHURA_TOTAL
anchura total
1.900
CARACTER_STICAS_DEL_PRODUCTO
características del producto
Monomando para lavabo con desage de push.
CARTUCHO
cartucho
Cartucho Rotativo Derecho ؑ28mm
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
35
DESCRIPTION
description
Bamboo E-923
DESIGN_OPTION
design option
-1
FICHA_T_CNICA
ficha técnica
http://www.helvex.com/productos/fichas/E-923.pdf
GARANT_A
garantía
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.
GU_A_DE_INSTALACI_N
guía de instalación
http://www.helvex.com/productos/guias/E-923.pdf
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INSTALACI_N
instalación
Conexión ½ - 14 NPSM
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. de C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
E-923
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
OPERACI_N
operación
Para abrir el flujo de agua desplace el maneral en sentido horario. la temperatura se incrementará gradualmente.
PART_TYPE
part type
0
PRESI_N_M_XIMA_DE_TRABAJO
presión máxima de trabajo
85.340
PRESI_N_M_NIMA_DE_TRABAJO
presión mínima de trabajo
11.360
PROFUNDIDAD_TOTAL
profundidad total
8.500
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TYPE_COMMENTS
type comments
Monomando Alto para Lavabo con Desagüe de Push.
URL
url
http://www.helvex.com/contenido.php?producto=876
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2015
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model E-923
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업