??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E-920
Bill of material
Model E-920
ORDERNO
Model E-920
ACCESORIOS
accesorios
Contra de push, Inserto para rebosadero, Herramienta para sujeción, Llave para aireador, Llave para mantenimiento, Llave Allen 5/64".
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CARACTER_STICAS_DEL_PRODUCTO
características del producto
Monomando para lavabo con desage de push.
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
35
DESCRIPTION
description
Monomando para Lavabo con Desagüe de Push
DESIGN_OPTION
design option
-1
FICHA_T_CNICA
ficha técnica
http://www.helvex.com/productos/fichas/E-920.pdf
GARANT_A
garantía
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en acabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura
GU_A_DE_INSTALACI_N
guía de instalación
http://www.helvex.com/productos/guias/E-920.pdf
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INSTALACI_N
instalación
Conexión ½ - 14 NPSM
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. de C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
E-920
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
OPERACI_N
operación
Para abrir y cerrar el flujo de agua, desplace el maneral hacia atrás, para regular la temperatura desplace el maneral en sentido antihorario para más caliente y para más fría desplace en sentido horario.
PART_TYPE
part type
0
PRESI_N_M_XIMA_DE_TRABAJO
presión máxima de trabajo
85.340
PRESI_N_M_NIMA_DE_TRABAJO
presión mínima de trabajo
8.530
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TOTAL_DEPTH
total depth
9.150
TOTAL_HEIGHT
total height
9.930
TOTAL_WIDTH
total width
3.600
TYPE_COMMENTS
type comments
Monomando para Lavabo Alika E-920
URL
url
http://www.helvex.com/contenido.php?producto=872
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2015
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model E-920
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
2D

Embedded user actions