??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Helvex
Description
Model E-708
Bill of material
E-708
ORDERNO
E-708
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
CARTUCHO
cartucho
Cartucho monomando cerámico con balanceo de presión Ø40mm
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1
DESCRIPTION
description
Monomando para Regadera con Balanceo de Presión sin Desviador
DESIGN_OPTION
design option
-1
GARANT_A
garantía
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación. El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados; por un periodo de 10 años en los acabados cromo y duravex, y por 2 años en cabados diferentes al cromo, a partir de la fecha de compra indicada en la factura.
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
INSTALACI_N
instalación
½" - 14 NPT
MANUFACTURER
manufacturer
HELVEX S.A. DE C.V.
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
E-708
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.05.14.99
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Other Sanitary Washing Plumbing Fixtures
OPERACI_N
operación
Para abrir el flujo de agua levante la palanca maneral y gire para regular la temperatura.
PART_TYPE
part type
0
PRESI_N_M_XIMA_DE_TRABAJO
presión máxima de trabajo
85.340
PRESI_N_M_NIMA_DE_TRABAJO
presión mínima de trabajo
14.220
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
SUPPORT_BASE_DIAMETER
support base diameter
4.700
TOTAL_HEIGHT
total height
5.700
TYPE_COMMENTS
type comments
Monomando Century
URL
url
http://www.helvex.com.mx/e-708
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2016
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
NAME
name
Model E-708
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions