??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comparato Nello
Description
Microdiam
Bill of material
Microdiam
NAME
Microdiam
VAR_CADIDENT_IDNR
_cadident_idnr
88dd03d1-9043-4a6f-b798-94443eedc2e8.rfa
VAR_CNSUID
_cnsuid
C:\PARTcrawler\temp\comparato\download\88dd03d1-9043-4a6f-b798-94443eedc2e8.rfa
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
88dd03d1-9043-4a6f-b798-94443eedc2e8.rfa
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
VAR_IS_FAMILY_TABLE
_is_family_table
false
VAR_IS_INSTANCE
_is_instance
false
VAR_PART_TYPE
_part_type
PRT
VAR_PDM_TYPE
_pdm_type
FSO_PDM_OBJECT
ALIMENTAZIONE_ELETTRICA_
alimentazione elettrica.
258.333850001033
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
MR242N
CATEGORY
category
CERTIFICAZIONE
certificazione
CE
CLASSE_DI_ISOLAMENTO
classe di isolamento
doppio isolamento
COMANDO_ELETTRICO
comando elettrico
3 punti
CONNESSIONE_CON_IL_CORPO_VALVOLA
connessione con il corpo valvola
innesto rapido
COPPIA_DI_SPUNTO
coppia di spunto
53.8195520835486
CORPI_VALVOLA_ABBINABILI
corpi valvola abbinabili
2 vie
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
Servocomando Comparato Microdiam
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FREQUENZA
frequenza
50
FUNZIONAMENTO
funzionamento
ON/OFF
GARANZIA
garanzia
5 anni
GRADO_DI_PROTEZIONE
grado di protezione
IP 44
HOST
host
0
INDICATORE_DI_POSIZIONE
indicatore di posizione
Freccia rotante, indicante la posizione della sfera
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LOSS_METHOD
loss method
0
LUNGHEZZA_CAVO_DI_ALIMENTAZIONE
lunghezza cavo di alimentazione
2.6246719160105
MANUFACTURER
manufacturer
COMPARATO NELLO SRL
MANUTENZIONE_RICHIESTA
manutenzione richiesta
Nessuna
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Microdiam
MOTORE
motore
bidirezionale
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.27.33.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
PORTATA_ELETTRICA_DEL_MICROINTERRUTORE_SUPPLEMENTARE_
portata elettrica del microinterrutore supplementare.
1
PORTATA_ELETTRICA_DELLA_FASE_IN_USCITA_AL_FILO_GRIGIO
portata elettrica della fase in uscita al filo grigio
1
POTENZA_ASSORBITA
potenza assorbita
39.826468541826
ROTAZIONE
rotazione
90° , senso orario e antiorario
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_AMBIENTE_DI_ESERCIZIO
temperatura ambiente di esercizio
-10°C ÷ +50 °C
TEMPO_DI_MANOVRA_E_RELATIVA_COPPIA_DI_SPUNTO
tempo di manovra e relativa coppia di spunto
48 secondi
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
VAR_ID
_id
ac8361165b1bf7d0e61f9021ff2c7efc
VAR_REV
_rev
1-73fed6020231ae0d156764d9bcad92ae
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
2D

Embedded user actions