??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/03-D12C
Bill of material
M83513/03-D12C
PN
Part Number
M83513/03-D12C
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 25 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Wire Leads, Wire Type - ETFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-(), 36.0" (914 mm), Color Coded
TT
Termination Type
Wire Leads
CG
Contact Gender
Male
CT
Connector Type
Plug
CURRENT
Current
3 A
WCC
Wire Color Coding
Color Coded
WT
Wire Type
ETFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-()
WL
Wire Length
36 (914) INCH (mm)
NOP
Number of Positions
25
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Cadmium
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Copper alloy
CR
Contact Resistance
8 mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CIF
Contact Insertion Force
6 (170) oz (gm)
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55) °F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125) °F (°C)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14) oz (gm)
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions