??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Detroit Radiant
Description
LS-10-25
Bill of material
LS-10-25
ORDERNO
LS-10-25
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
BELOW_CLEARANCE
below clearance
3
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DESCRIPTION
description
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FREQUENCY
frequency
60
GAS_TYPE
gas type
N or LP
HEAT_GAIN__HIGH_FIRE_
heat gain (high fire)
25000.000
HOST
host
0
KEYNOTE
keynote
LENGTH
length
12.083
MANUFACTURER
manufacturer
Detroit Radiant Products Company
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL__COMBUSTION_TUBE_
material (combustion tube)
Titanium Coated Aluminized Steel
MODEL
model
LS-10-25
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
0
RECOMMENDED_MOUNTING_HEIGHT
recommended mounting height
8' to 10'
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SIDE_CLEARANCES
side clearances
0.667
STAGE
stage
Single
TOP_CLEARANCE
top clearance
0.333
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
www.DetroitRadiant.com
VOLTAGE
voltage
120.000
WEIGHT
weight
70 Pounds
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
LS-10-25
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions