??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Blue Robotics
説明
リチウムポリマーバッテリー(14.8V、10Ah)
部品表
GFHLRDBUX
ORDERNO
GFHLRDBUX
BALANCE_PLUG
バランスプラグ
5ピンJST-XH
CELL_CONFIGURATION
セル構成
4S1P
CHARGE_PROFILE
料金プロフィール
リポ
DISCHARGE_CONNECTOR
放電コネクタ
XT90
HEIGHT
高さ
59.4 mm
LEAD_LENGTH
リード長
200 mm
LENGTH
長さ
171.5 mm
MAXIMUM_BURST_CURRENT_DRAW__10S_
最大バースト電流(10秒)
120A
MAXIMUM_CHARGE_CURRENT
最大充電電流
15A
MAXIMUM_CONTINUOUS_CURRENT_DRAW
最大連続電流
90A
MINIMUM_SAFE_VOLTAGE
最低安全電圧
13.2V
NOMINAL_CAPACITY
公称容量
10Ah
NOMINAL_VOLTAGE
公称電圧
合計14.8 V 各セル3.7 V
RECOMMENDED_CHARGE_CURRENT
推奨充電電流
10A
RECOMMENDED_CHARGE_RATE
推奨充電率
10 A
WEIGHT
重量
750 g
WIDTH
42.3 mm
NAME
名称
GFHLRDBUX
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions